製品概要

機能と利点

  • ハイスピードUSB、FMCコネクタ、およびPmodコネクタ
  • 5MHz SPIインタフェース
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 同期入力/出力によって、より高い入力周波数用のコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 2.5V電圧リファレンス搭載(MAX6126)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8対応ソフトウェア

製品概要

この評価キット(EVキット)は、PGAを内蔵したデュアル24ビット、デュアルチャネル、16kspsデルタシグマADCのMAX11284を実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキット機能の一部を実行します。サンプリングレートおよびサンプルサイズは制限されます。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。FPGAプラットフォーム内蔵のこのEVキットは、対象ICに対して一連の完全な評価試験を実行します。
  3. ユーザー提供のSPIモード:USBおよびFMCインタフェース以外に、このEVキットはユーザーが用意するSPIインタフェース用に2つの12ピンPmod形式ヘッダも備えており、SYNC、アクティブローRDYB、SCLK、DIN、DOUT、およびアクティブローCSの各信号を接続することができます。

このEVキットは、ICの各機能を利用するために、Windows XP®、Windows® 7、およびWindows 8対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、ボード上または外部リファレンスのオプション、およびサンプリングした信号のFFTとヒストグラムを含む、.jpgまたは.csv形式でグラフを保存する機能を備えたグラフ作成ソフトウェアを利用することができます。

ZedBoardは、+12V AC-DC電源アダプタに対応します。このEVキットは、ZedBoardまたはローカル12V電源によって給電することができます。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。

MAX11284のEVキットは、40ピンTQFNパッケージのMAX11284ETL+が実装されています。

アプリケーション

  • ATE
  • 高精度ポータブルセンサー
  • 医療用機器
  • 科学計測
  • 地震データ収集

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発