製品概要
機能と利点
- ハイスピードUSB、FMCコネクタ、およびPMODコネクタ
- 5MHz SPIインタフェース
- 各種サンプルサイズおよびサンプルレート
- 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
- 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
- グラフをjpg、bmp、またはcsvとして保存
- 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
- DC信号レベル生成用のDAC搭載(MAX542)
- 電圧リファレンス搭載(MAX6126)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェア
- ADCの設定を保存可能
製品概要
この評価キット(EVキット)は、PGAを内蔵した24ビット、64kspsデルタシグマADCのMAX1127Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。EVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。
- スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行し、サンプルレートおよびサイズに制限があります。
- FPGAモード:「FPGA」モードでは、EVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoard™に接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。EVキットとFPGAプラットフォームの組合せによって、対象ICの完全な評価テスト一式を実行することができます。
- ユーザー供給のSPIモード:USBおよびFMCインタフェース以外に、このEVキットはユーザーが用意するSPIインタフェース用に2つの12ピンPMOD形式ヘッダも備えており、RDYB、SCLK、DIN、DOUT、およびCSBの各信号を接続することができます。
このEVキットは、ICの各機能を実行するためのWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、ボード上または外部リファレンスのオプション、およびサンプリングした信号のFFTとヒストグラムを含む、.jpgまたは.csv形式でグラフを保存する機能を備えたグラフ作成ソフトウェアを利用することができます。
ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。EVキットは、ZedBoardによる給電またはローカルの12V電源による給電が可能です。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。
MAX11270のEVキットには、24ピンTSSOPパッケージのMAX11270EUG+が実装されています。
アプリケーション
- ATE
- 高精度ポータブルセンサー
- 医療用機器
- 科学計測
対象となる製品
関連資料
-
MAX11270EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11270 Data Sheet (Rev. 0)2015/04/28PDF2M
-
MAX11270EVKIT Gerber File - Design Files2023/06/28ZIP4M