製品概要
機能と利点
- リファレンス電圧(REF+)実装:2.048Vおよび2.5V
- 4つのチャネル用の入力バッファ実装
- クイック評価のための抵抗ラダー
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USB PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11131の評価キット(EVキット)は、16チャネル、12ビット、SPI、3Msps ADCのMAX11131を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた28ピンTQFNパッケージのMAX11131ATI+が実装されています。
関連資料
-
MAX11131EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11131 Data Sheet (Rev. 0)2012/05/14PDF12M