製品概要
製品概要
EVAL-SSM6515Zでは、SSM6515のすべてのアナログ入出力とデジタル入出力にアクセスできます。
SSM6515アンプは、USB接続を介してEVAL-SSM6515Z評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズのSigmaStudio®ソフトウェアを使って制御します。EVAL-SSM6515Zは、USBバスまたは3.8V~5V電源で駆動できます。これらの電源は、EVAL-SSM6515Z上で必要となる電圧にいずれも調整されます。プリント回路基板(PCB)は4層設計、内層はグランド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-SSM6515Zには、外付けスピーカに接続するための0.1インチ・ピッチ・オス・ヘッダーがあります。スピーカの最小負荷は8Ωである必要があります。EVAL-SSM6515Zは、ステレオ・ヘッドフォン出力を評価するための2つのSSM6515で構成されています。
SSM6515の詳細については、SSM6515のデータシートを参照してください。EVAL-SSM6515Zを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-SSM6515Z評価用ボード
- EVAL-ADUSB2EBZ(USBi)通信アダプタ
- ミニUSBプラグ付きUSBケーブル