製品概要

機能と利点

  • ADSP-21573 デュアルコア SHARC+ DSP
  • HDMI 入出力(HDCP 1.4 テクノロジーをサポート)
  • Blackfin® ADSP-BF524(ホスト・コントローラ)
  • 24 のアナログ出力を提供するオンボード AD1939 オーディオ・コーデック
  • デバッグ用の RS-232 および JTAG ポート
  • CrossCore® Eclipse ベースのツールを使用したソフトウェアのサポートおよび開発

このボードには、購入者がHDCP技術のライセンスを保持していることが必要な集積回路が含まれています。詳細については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

製品概要

EVAL-MELODY-7 は、DSP と HDMI ベースの包括的な統合開発プラットフォームで、AV レシーバー製品の設計と開発を容易にします。ハードウェアには最新の DSP および HDMI 製品が組み込まれており、Eclipse ベースの CrossCore® ツールを使用できます。開発ボードは ADSP-21573 デュアルコア SHARC+ DSP を 1 個使ってハードウェア設計を最適化しており、(適切なソフトウェアを使って)多様なオーディオ・コーデックをデコードすることができます。


このボードには、購入者がHDCP技術のライセンスを保持していることが必要な集積回路が含まれています。詳細については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。