製品概要

製品概要

評価用回路EVAL-LTC7892-BZにはLTC®7892が搭載されています。LTC7892は、100V同期整流式昇圧窒化ガリウム(GaN)電界効果トランジスタ(FET)コントローラであり、100V GaN FETを使用するアプリケーションにおいて、500kHz、9V~36Vの入力範囲で動作するように最適化されています。EVAL-LTC7892-BZは、内部で最適化されたブートストラップ・スイッチと適応型タイム制御により、GaN FETを最大1.4kWの電力レベルまで安全かつ容易に駆動できるよう特別に設計されています。スプリット・ゲート・ドライバにより、FETのオン/オフを簡単に調整できます。更に、低IQ、最大3MHzのスイッチング周波数(プログラムまたは同期可能)、スペクトラム拡散、40ピンの小型(6mm x 6mm)サイド・ウェッタブルQFNパッケージを特徴としています。これらの特徴により、産業、軍事、医療、通信システムなど様々なアプリケーションに対応できます。

EVAL-LTC7892-BZは9V~36Vの入力電圧範囲で動作し、最大48V、30Aの出力を生成します。LTC7892には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%の出力電圧を生成できます。EVAL-LTC7892-BZは500kHzのスイッチング周波数に設定されているため、小型で効率的な回路を実装できます。このコンバータは、最大動作VINで負荷が30Aのときに98%を超える効率を達成し、ピーク効率は99%に近づきます。

このボードは、1.2V~90Vの出力電圧を安定化するように容易に変更できます。同様のフットプリントを持つ様々なFETを使用して、幅広いアプリケーションに適合させることができます。EVAL-LTC7892-BZは、48Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。LTC7892のデータシートには、この部品の構成、動作、アプリケーションに関する詳細が記載されています。このユーザ・ガイドと併せて、LTC7892のデータシートを参照してください。

この回路ボードの設計ファイルは、www.analog.com/jpから入手できます。

対象となる製品