製品概要
製品概要
EVAL-LTC7066-AZ評価用回路は、2個のNチャンネルMOSFETを駆動するハーフブリッジ・ドライバです。2つの5Vロジック互換PWM入力は、各MOSFETへの2つのNチャンネル・ゲート出力を独立して駆動します。この評価用キットには未実装のPCBパッドがいくつかあり、アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズできるようになっています。
LTC7066ドライバは強力な0.8Ωプルダウンと1.5ΩプルアップのMOSFETドライバを備えており、2個の150V NチャンネルMOSFETを駆動します。LTC7066のゲート・ドライバは、それぞれ異なるグラウンド・リファレンスでMOSFETを駆動できます。ただし、この評価用キットではこれらのグラウンド・リファレンスはコミット済みです。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LTC7066-AZ - Schematic2023/08/15PDF87 K
-
EVAL-LTC7066-AZ - Design Files2023/08/15ZIP2 M