製品概要
機能と利点
- EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZ評価用ボード
- 負荷過渡応答の評価用に過渡回路を搭載
- 外部クロック同期用のRTピン・プルアップ・オプション
製品概要
EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZにはLTC3313が搭載されています。LTC3313は、マルチフェーズ2MHz、3.0V~5.5V入力、1.2V降圧レギュレータとして動作する、15A、低電圧、同期整流式降圧Silent Switcher®です。EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZには、2相30A、3相45A、または4相60A出力ソリューションを提供する3つのビルド・オプションがあります。LTC3313は、0.5V~入力電圧(VIN)までの調整可能な出力電圧と、マルチフェーズ動作で500kHz~最大5MHzまでの動作周波数に対応しています。
EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZのすべてのフェーズは、2MHzのスイッチング周波数(fSW)で強制連続モードで動作します。LTC3313は、メイン位相のRTピンがVINピンにプルアップされているときに、MODE/SYNCタレットを使用して外部クロックに同期することもできます。
EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZには、伝導EMIを低減する電磁干渉(EMI)フィルタも備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に印加します。
図4は、3つのビルド・オプションすべてについて、3.3V入力の回路の効率を示しています。
オンボードの過渡回路を搭載しており、高速過渡性能を測定できます。
LTC3313のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。このユーザ・ガイドと併せて、LTC3313のデータシートも参照してください。LTC3313は、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えた3mm × 3mm LQFNパッケージを採用しています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、LTC3313のデータシートに記載されています。
対象となる製品
はじめに
- DC電圧源
- 電子負荷
- マルチメータ