製品概要
製品概要
デモ回路EVAL-LT8692S-AZは、LT8692Sを搭載した超小型4レール電源です。LT8692Sは、42V、クワッド・モノリシック同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ回路は、公称12Vの入力からの、5V、3.3V、1.8V、1.2V出力用に設計されています。3.3V、1.8V、1.2Vの各コンバータは、5Vを出力する高電圧降圧レギュレータから電力を供給されます。この降圧レギュレータは、6.2V~42Vの広い入力レンジから電力を供給されます。チャンネル1の電流能力は2A、また複数の低電圧チャンネルの電流能力は1Aです。
チャンネルごとに独立したイネーブル、個々の電流制限、内部ソフト・スタートがあるので、クワッド出力パワー・コンバータの複雑な設計をシンプルにできます。すべてのレギュレータを、共通の外部クロック入力、または2MHzの内部発振器に同期させることができます。
デモ・マニュアルの表では、室温におけるデモ用ボードの性能をご覧いただけます。この回路は、様々なアプリケーション用に容易に変更できます。
LT8692Sのデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。デモ回路EVAL-LT8692S-AZのクイック・スタート・ガイドと併せて、LT8692Sのデータシートを必ず参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LT8692S-AZ - Schematic2022/10/07PDF154 K
-
EVAL-LT8692S-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2022/10/07PDF305 K
-
EVAL-LT8692S-AZ - Design Files2022/10/07ZIP1 M