製品概要
製品概要
評価用ボードEVAL-LT8673-AZは、LT8673を搭載した逆流防止機能付きのアクティブ整流器です。設定可能なグリッチ除去フィルタと入力電圧監視保護機能を備えた2つの低IQコンパレータを搭載しています。このデモ・ボードは5Aの負荷電流となるように設計されています。LT8673の入力電圧範囲は–40V~+42Vです。ボードの入力側では、ICを入力での過電圧スパイクから保護するために2つのクランプ・ダイオードが使用されています。そのため、アプリケーションのDC入力電圧範囲は–15V~+35Vに制限されています。
コールド・クランクの検出と短いパルスのフィルタリングを目的とした2つの低IQコンパレータが使用されています。2つの電圧監視保護ピンでバッテリ電圧を安全に検知し、クリーンなグリッチフリーの信号をADC(A/Dコンバータ)に供給することができます。
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。プロジェクトの詳細、会社情報、連絡先情報を電子メールでBUC_Doc_Request@analog.comまでお送りください。今後のサポートは、アナログ・デバイセズ販売代理店よりご提供いたします。