製品概要
製品概要
デモンストレーション回路EVAL-LT8640SA-AZは、LT8640SAを搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、6Aマイクロパワー同期整流式降圧第2世代Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ用ボードは、5.8V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8640SAは、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。内蔵のバイパス・コンデンサによってすべての高速電流ループが最適化され、レイアウトの影響を軽減することでEMI放射を最小化しやすくなっています。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC性能を更に改善できます。Burst Mode®動作での超低静止電流により、超軽負荷で高効率です。最小オン時間が30nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。
詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LT8640SA-AZ Design File2025/02/16ZIP3 M