製品概要

製品概要

デモ回路EVAL-LT8622S-AZは、LT8622Sを搭載した、超低ノイズ、高効率、高電力密度の18V、2A同期整流式Silent Switcher 3®降圧レギュレータです。EVAL-LT8622S-AZの入力電圧範囲は2.7V~18Vです。デフォルトのデモ・ボード設定は、最大2AのDC出力電流で1.0Vです。LT8622Sは、超低ノイズ、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。LT8622Sは、独自の設計によって超低ノイズ・リファレンスと第3世代のSilent Switcherアーキテクチャを組み合わせて、高効率性と優れた広帯域ノイズ性能を両立します。最小オン時間が12nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。プロジェクトの詳細、会社情報、連絡先情報を電子メールでBUC_Doc_Request@analog.comまでお送りください。今後のサポートは、アナログ・デバイセズ販売代理店よりご提供いたします。

対象となる製品