製品概要

製品概要

デモ回路EVAL-LT8604-AZは、LT8604を搭載した、10ピン3mm × 2mmサイド・ウェッタブルDFNパッケージの高効率42V、120mA同期降圧レギュレータです。このデモ用ボードは、0.7MHzのスイッチング周波数で、5.9V~42Vの入力から5Vで120mAを出力するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。

LT8604はコンパクトな高効率、高周波数の同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。このレギュレータは極めて低い2.5μAの静止電流(完全制御で出力)を特長としており、オートモーティブやバッテリ駆動のポータブル計測機器など、非常に小さい負荷電流下で最大効率を要求するアプリケーションにとって理想的なソリューションを実現します。

35nsの最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高い周波数でも高い降圧変換が可能です。LT8604のスイッチング周波数は、発振器抵抗または200kHz~2.2MHzの範囲の外部クロックによってプログラムすることができます。評価用ボードのデフォルト周波数は700kHzです。

このデモ用ボードにはEMIフィルタが備わっています。ボードのEMI性能は、デモ・マニュアルの図 2に記載されています。放射EMI性能の赤い線は、CISPR25クラス5ピーク限界値です。この図は、回路が広いマージンで、30MHz~1GHzのピーク限界値テストに合格することを示しています。

LT8604のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。データシートは、デモ・マニュアルと併せて参照してください。最高の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートのアプリケーション情報のセクションに記載されています。テクニカル・サポートについては、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアにお問い合わせください。

対象となる製品