製品概要
機能と利点
- 動作入力電圧3V~40V
- CISPR 25クラス5の低EMI放射
- スペクトラム拡散周波数変調
- 入力および出力EMIフィルタ
- 内蔵入力および出力高周波コンデンサ
- 調整可能なUVLO、VOUT、fSW、出力電流と制限値
- 電圧監視(PGOOD)と電流監視(ISMON)
- 強制連続モード(FCM)、不連続導通モード(DCM)、SSFM、外部周波数同期用の設定可能なSYNCピン
- 過渡応答を改善するフィードフォワード機能
製品概要
EVAL-LT8350S-AZ評価用ボードは、LT®8350Sを搭載した40V同期昇降圧コンバータです。VINが9V~40Vの場合、12V出力で最大2.5Aの負荷を駆動し、出力電流を減らして3VINまで動作します。EVAL-LT8350S-AZは、拡散スペクトル周波数変調(SSFM)が無効な状態で350kHzのスイッチング周波数で動作します。SSFMを有効にすると、LT8350Sのスイッチング周波数がfSWからfSW + 25%に拡散され、電磁干渉(EMI)の放出が低減されます。
LT8350Sの動作入力電圧範囲は3V~40Vです。高い効率と小型化を実現するために、降圧側には同期式の42V MOSFETを内蔵し、昇圧側には20V MOSFETを内蔵しています。また、200kHz~2MHzの調整可能なスイッチング周波数を提供しています。LT8350Sは、外部ソースに同期したり、低EMIのためにSSFMを有効にしてプログラムしたり、通常の動作に設定したりできます。
LT8350Sに統合されたLOADTGハイサイドPMOSドライバは、障害発生時の負荷の切断に役立ちます。LOADTGは、FB<0.25VまたはFB>1.1V、またはISP–ISN > 0.75VのときにPMOSをオフにします。LOADENを使用すると、LOADTGとすべての電源スイッチを直接オフにすることができます。
LT8350SはISPとISNを使用して出力電流を調整できます。LT8350Sを定電圧レギュレータとして使用する場合、最大負荷電流を制限できます。定電流制御が必要なLEDドライバやバッテリ チャージャーにも使用できます。出力電流は、CTRLピンに制御可能なDC電圧を加えることによって調整できます。
出力電流はISMON出力ピンを通じて監視できます。ISMONは、VCに負荷電流を注入することで負荷過渡応答を改善するために使用できます。負荷電流注入については、次のセクションで説明します。
EVAL-LT8350S-AZでは、いくつかの簡単な抵抗器を選択するだけで低電圧ロックアウトを調整できます。
スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサが使用されています。LT8350Sには入力と出力に高周波コンデンサ(100nF)が組み込まれていますが、柔軟性を高めるために、本ボードはVINピンとVOUTピンの近くに小さな高周波コンデンサを配置して設計されています。
EVAL-LT8350S-AZの入力と出力には、インダクタEMIフィルタと小型フェライト ビーズEMIフィルタがあります。これらのフィルタは、適切なボード・レイアウトおよびSSFMと組み合わせることで、EMIを低減し、CISPR25クラス5伝導EMIに合格するのに効果的です。低EMIアプリケーションの場合は、EVAL-LT8350S-AZの推奨レイアウトと4層プリント回路基板(PCB)の厚さに従ってください。
LT8350Sのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションに関する情報がすべて記載されています。EVAL-LT8350S-AZのこのデモ・マニュアルと併せて、LT8350Sのデータシートも参照してください。LT8350Sは、熱性能に優れた露出接地パッドを備えたQFNフットプリント(LQFN)の32ピン積層パッケージで組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。
この回路基板の設計ファイルは、アナログ・デバイセズの設計支援サイト(製品評価用ボードおよびキット)から入手できます。