製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.5V~4.5V
  • 出力電圧:6V
  • 4.5V入力電圧で最大5Aの負荷電流
  • スイッチング周波数:2MHz(1位相あたり)
  • 97.1%の高効率(VIN = 4.5V、IOUT = 1A)
  • イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗により設定可能なUVLO閾値
  • 動作モードを選択可能
  • 選択可能なBurst Modeピーク電流(IPK_BURST)レベルにより性能を最適化
  • 外部周波数同期
  • 外部補償
  • 過熱保護
  • 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションおよび放射エミッションに準拠

製品概要

EVAL-LT8349-BZ評価ボードは、LT8349(2相、低IQの同期整流式昇圧コンバータ)の評価を目的とした実証済みの設計です。このアプリケーション回路は、最適な性能と部品サイズを実現するように構成されています。伝導および放射EMIと熱性能が最適化されたこのボードをレイアウト例として使用することで、独自に設計するシステムでも同様の性能を実現できます。

この評価用ボードは1位相あたり2MHzで動作し、2.5V~4.5Vの入力電圧範囲で6Vの電圧を出力するように設定されています。VINが4.5Vのときに最大5Aの負荷電流を供給します。

この評価用ボードには、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト、外部クロック同期、サーマル・シャットダウン、選択可能な動作モード、選択可能なBurst Modeピーク電流などの機能が搭載されています。

LT8349コンバータのデータシートに、このデバイスの詳細が記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLT8349のデータシートを参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • 5.5V、8AのDC電源(x 1)
  • デジタル・マルチメータ(DMM)
  • 6V出力で最大5Aの電流をシンクできる負荷抵抗