製品概要
機能と利点
- 完全差動アンプでLT5401の迅速な評価ができます
- 高いCMRRの周波数特性(1 MHzで82 dB)を備えた、スタンドアロンの完全差動評価用ボード
- 全動作温度範囲で高いゲイン精度(0.01%)
製品概要
アナログ・デバイセズのEVAL-LT5401_32FDAZは、LT5401の性能を評価できます。LT5401は、完全差動アンプのゲインを構成するために使用される超精密マッチング抵抗ネットワークです。オンボードのLT5401は、300MHzの完全差動アンプ回路(ADA4932-1)と組み合わされています。
EVAL-LT5401_32FDAZは、シングルエンドまたは差動入力信号に対応しています。
最適化された電源プレーンとグラウンド・プレーンにより、低ノイズの高速動作を確実にします。部品の配置と電源バイパスにより、回路の柔軟性を最大限にし、最適な性能を実現します。
LT5401およびADA4932-1のすべての仕様は、それぞれの製品データシートに記載しています。EVAL-LT5401_32FDAZを使って作業する際は、このユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 完全差動アンプ
対象となる製品
関連資料
-
UG-1467: EVAL-LT5401 User Guide (Rev. 0)2019/11/08PDF317 K