製品概要
製品概要
EVAL-LT4423-AZ評価回路ではLT4423の性能を評価できます。LT4423には、バック・ツー・バックPチャンネルMOSFETに加え、イネーブル時に15mVの順方向電圧を調整することで、消費電力を最小限に抑えるように設計された負荷スイッチが備わっています。OUTからINへの高速逆バイアス検出によって逆電流が最小限に抑えられ、入力ソースの不要な充電を回避できます。電力経路をディスエーブルする内蔵の熱検出機能により、過熱状態に対する保護を強化できます。
このボードには、コモン・グラウンドを共有し、1.9V~28Vの範囲で動作する、2つの独立したLT4422理想ダイオードと負荷スイッチが搭載されています。
SHDN入力を使用して、負荷への電力をオンまたはオフにします。シャットダウン・モードでは、LT4423は静止電流を500nA(代表値)未満に抑えることでバッテリ寿命を延ばします。この回路ボードの設計ファイルが提供されています。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LT4423-AZ Schematic2024/10/17PDF74 K
-
EVAL-LT4423-AZ User Guide: 28V, 2A Ideal Diode & Switch Load (Rev. 0)2024/10/17PDF300 K
-
EVAL-LT4423-AZ Design Files2024/10/17PDF300 K