製品概要
製品概要
EVAL-LT4422-AZ評価用回路には、LT4422(PチャンネルMOSFETを内蔵した理想ダイオード)が搭載されています。LT442はイネーブル時に順方向電圧を15mVにレギュレーションすることで、消費電力を最小限に抑えるように設計されています。OUTからINへの高速逆バイアス検出によって逆電流が最小限に抑えられ、入力ソースの不要な充電を回避できます。このボードには、共通グラウンドを共有し、1.9V~28Vの範囲で動作する、2つの独立したLT4422理想ダイオードが搭載されています。
シャットダウン・モードでは、LT4422は静止電流を500nA(代表値)未満に抑えることでバッテリ寿命を延ばします。
この回路ボードの設計ファイルが提供されています。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LT4422-AZ - Schematic2024/11/08PDF72K
-
EVAL-LT4422-AZ User Guide: 28V, 4A Ideal Diode (Rev. 0)2024/11/08PDF325 K
-
EVAL-LT4422-AZ Design Files2024/11/08ZIP3 M