製品概要
製品概要
EVAL-LT4200-AZ回路ボードでは、100Aアプリケーションで2つの並列LT4200(50Aホット・スワップEヒューズ)を評価できます。LT4200は、ホット・プラグ時の突入電流を制御して、バックプレーン電源をグリッチやスパークから保護します。出力が過負荷になると、LT4200は内部パワーMOSFETとバックプレーン電源を保護するために、一定の遅延後にオフになります。EVAL-LT4200-AZには、低電圧および過電圧保護と出力パワー・グッドのための抵抗分圧器が内蔵されています。電流、パワー・グッド、障害ステータス、入出力電圧を監視するためにタレットを備えています。いくつかのテスト・ポイントでは、他の回路ノードをプローブできます。この回路ボードの設計ファイルは、アナログ・デバイセズのWebサイトから入手できます。
対象となる製品
関連資料
-
UG-2109: EVAL-LT4200 User Guide (Rev. 0)2023/07/25PDF521 K