製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:±3.8V~±20V
  • 抵抗プログラム式の±3.32V出力
  • 最大出力電流:500mA
  • ノイズおよびPSRR測定用のBNCコネクタ
  • 抵抗プログラム式のパワー・グッド
  • 抵抗で設定可能な電流制限およびUVLO
  • 正チャンネル電流モニタリング
  • 熱特性が改善された22ピン、6mm × 3mm、プラスチックDFNパッケージ

製品概要

EVAL-LT3097-AZ評価用ボードには、LT3097(デュアル500mA、正/負、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)、低ドロップアウト(LDO)のリニア電圧レギュレータ)が搭載されています。

EVAL-LT3097-AZは、正チャンネルの入力電圧範囲3.8V~20V、負チャンネルの入力電圧範囲-3.8V~-20Vで動作します。LT3097の最大出力電流は500mAです。このレギュレータは、超低ノイズと超高PSRRを特長とし、それぞれのチャンネルに、プログラマブルなパワー・グッド機能とプログラマブルな電流制限機能を備えています。ILIMPピン電圧を検出することにより、正チャンネルの電流のモニタリングもできます。ILIMNアーキテクチャは、負チャンネルの出力電流モニタリングには対応していません。負チャンネルのイネーブル機能(ENN/UVNピン)は双方向性があり、正電圧または負電圧で制御できます。

正チャンネルの内蔵保護機能には、バッテリ逆入れ保護と逆方向電流保護が含まれています。どちらのチャンネルの内蔵保護機能にも、フォールドバックによる内部電流制限とヒステリシスによる熱制限が含まれています。

LT3097の詳細については、LT3097のデータシートを参照してください。EVAL-LT3097-AZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLT3097のデータシートを参照してください。

EVAL-LT3097-AZのLT3097では、ICの下側にパッドが露出した22ピン、6mm x 3mm、プラスチック製デュアルフラット・リードなし(DFN)パッケージを使用しています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。

対象となる製品