製品概要
機能と利点
- トランスインピーダンス・アンプ(TIA)および容量性負荷を駆動するユニティ・ゲイン・フォロワとして構成されたADA4510-2の安定性分析が可能
- ADALM2000への簡単な接続
製品概要
EVAL-KW4503Zは、オペレーショナル・アンプリファイア(オペアンプ)の安定性と位相マージンを予測、測定、シミュレートする方法をユーザに理解してもらうために設計された、ノウハウと統合知識(KWIK)のデモ・ボードです。これにより、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)および容量性負荷を駆動するユニティ・ゲイン・フォロワとして構成されたADA4510-2の安定性分析が可能になります。
EVAL-KW4503Zで使用されているADA4510-2は、デュアル・チャンネル、40V、高精度、低入力バイアス電流、低オフセット電圧、低オフセット電圧ドリフト、低ノイズのレールtoレール入出力オペレーショナル・アンプリファイアです。センシング、コンディショニング、出力駆動など、シグナル・チェーンのあらゆる段階で使用できます。アナログ・デバイセズ独自のDigiTrim™技術により、ADA4510-2はクラス最高の低オフセット・ドリフト(±70nV/°C(代表値)、±500nV/°C(最大))と低オフセット電圧(±5μV(代表値)、±20μV(最大))を実現し、高精度設計における温度キャリブレーションを簡素化します。ADA4510-2は、−40°C~+85°Cおよび−40°C~+125°Cで動作するように仕様規定され、8ピンSOIC_Nを採用しています。
EVAL-KW4503Zは、TIAの安定性を示すKWIKデモにADA4510-2の1つのチャンネルを使用し、ユーザが3つの補償オプションから選択できる実践的なプラットフォームを提供します。オプションは、ADA4510高精度CMOSアンプを使用した、わずかに安定した設計、位相マージンが45°の設計、および位相マージンが70°より大きい設計です。
EVAL-KW4503Zは、容量性負荷の安定性を示すKWIKデモにADA4510-2のもう1つのチャンネルを使用し、1nFの容量性負荷を駆動する高精度の10MHzオペアンプを安定させる方法を示す実践的なプラットフォームを提供します。
TIAデモと容量性負荷デモの両方が、ADALM2000に直接接続できる単一の使いやすいボードに統合されています。
アプリケーション
- 高度な教育
対象となる製品
関連資料
-
ADALM2000 for End Users (Wiki)2024/08/12WIKI
-
Stability KWIK Lecture + Lab (Wiki)2024/08/12WIKI
-
EVAL-KW4503Z User Guide: ADA4510-2 Stability + LED Carrier KWIK Demo Board (Rev. 0)2024/08/12PDF2 M