製品概要
製品概要
HMC943APM5E 評価用ボードは、Rogers 4350 と高周波 RF 設計時のベスト・プラクティスを使用して製造された 2 層ボードです。RF 入力および RF 出力パターンに 50 Ω の特性インピーダンスを持ちます。この回路ボードは SN96 ハンダを使用してヒート・シンクに取り付けられ、低い熱抵抗のパスを実現します。部品は SN63 ハンダで取り付けられており、表面実装部品のリワーク時に回路ボードとヒート・シンクとの取り付けを損なうことはありません。
この評価用ボードと搭載部品は、−40 °C ~ +85 °C の周辺温度範囲で動作するように設計されています。動作中は、HMC943APM5E の温度を制御するために、温度制御されたプレートに評価用ボードを取り付けてください。
関連資料
-
HMC943APM5E Gerber Files2018/08/21ZIP221 K