製品概要
製品概要
EV1HMC8415LP6G 評価用ボードは、アルミ製ヒート・スプレッダに取り付けられた、10 ミル厚さの Rogers 4350B 銅被覆またはその同等品を使用した 2 層 PCB 製品です。ヒート・スプレッダは、デバイスの熱放散を実現すると共に PCB に機械的支持を与えます。ヒート・スプレッダには取り付け穴があるので、温度管理に優れた、より大型のヒート・シンクに簡単に取り付けることができます。RFIN および RFOUT ポートは 2.9 mm メス同軸コネクタで装着されており、それぞれの RF パターンは 50 Ω の特性インピーダンスを持ちます。ボードには、デバイスの動作温度の全範囲で使用に適したコンポーネントが搭載されています。HMC8415LP6GE はパルス波 DC バイアス動作を対象としているため、カスタム・パルサーを作成する必要なくシンプルに評価を行える別個のドレイン・パルサー PCB を提供しています。ドレイン・パルサー PCB は 4 層で、Isola 370HR またはその同等品が使用されています。必要な接続、ドレイン・パルサーによる DC バイアス、代表性能に関する情報は、HMC8415LP6GE データシートを参照してください。
関連資料
-
HMC8415 Gerber Files2018/11/30ZIP277 K