製品概要
製品概要
EV2HMC8326LG は、フル実装の 4 層の評価用ボードであり、71 GHz ~ 76 GHz の HMC8326LG E バンド・ロー・ノイズ・ダウンコンバータ・システムインパッケージ(SiP)の評価が可能です。
ボード・アセンブリには、差動のI/Qミキサー入力用のエッジ・マウントSMAコネクタ4個と、LOドライブ入力信号用の2.9mmエッジ・マウント・コネクタ1個が含まれます。評価用ボードは、E バンド信号入力用の標準 WR-12 導波ホール・パターンを含むアルミニウム製バックプレートにマウントされています。
このボードには、DCバイアス用のLDOが備わっており、LDOの電源投入に必要なのは+5/–5Vだけです。
詳細なバイアス要件とアプリケーション回路情報については、データシートを参照してください。