製品概要

製品概要

EV2HMC7585LG は、フル実装の 4 層の評価用ボードであり、81 GHz から 86 GHz の HMC7585LG E バンド・アップコンバータ・システムインパッケージ(SiP)の評価が可能です。


ボード・アセンブリには、差動のI/Qミキサー入力用のエッジ・マウントSMAコネクタ4個と、LOドライブ入力信号用の2.9mmエッジ・マウント・コネクタ1個が含まれます。評価用ボードは、E バンド信号入力用の標準 WR-12 導波ホール・パターンを含むアルミニウム製バックプレートにマウントされています。


このボードには、DCバイアス用のLDOが備わっており、LDOの電源投入に必要なのは+5/–5Vだけです。パワー・ディテクタおよびエンベロープ・ディテクタの出力もヘッダー・コネクタで使用できます。


詳細なバイアス要件とアプリケーション回路情報については、データシートを参照してください。