製品概要
機能と利点
- ピッチおよびロール速度ジャイロ・センサー)
- 超低ノイズ:0.004°/s/√Hz
- 広い周波数範囲で優れた振動除去機能を提供
- 2000gの電力衝撃耐性
- スタンバイ・モードの消費電流80µA
- シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)デジタル出力
- プログラマブル・ハイパス/ローパス・フィルタ
- PMODフォーム・ファクタ:
製品概要
PMOD互換のADXRS290評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格の2軸ジャイロ・センサー測定ボードです。プロトタイピングの際、このボードはADICUP3029開発プラットフォームと組み合わせて使用します。電気的および物理的に直接接続できるため、ハードウェアとソフトウェアをすぐに使い始めることができ、ソリューションの開発に役立ちます。
SPI PMODペリフェラル・コネクタは、多くのサード・パーティ製MCUまたはFPGA開発ボードにも搭載されています。ADXRS290-PMDZは、これらのシステムに直接接続できるほか、提供されるADI参照コードを使用して独自のアプリケーション・コードを開発できます。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-ADXRS290-PMDZ Design & Integration Files2023/03/02ZIP303K
-
ADXRS290 PMOD User Guide2021/02/01WIKI
-
ADXRS290: 超低ノイズ 2軸ジャイロスコープ2014/12/01PDF579 K
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M