製品概要
機能と利点
- 6ピンのヘッダー搭載用のスペースを設けた2セットのビア
- プロトタイピング・ボードまたはPCBへの取り付けが容易
- 小型サイズおよびボードの剛性により、ユーザ・システムおよび加速度計測への影響を最小化
製品概要
EVAL-ADXL358BZおよびEVAL-ADXL358CZは、低ノイズ、低消費電力、3軸MEMS加速度センサーADXL358の性能を迅速に評価できる評価用ボードです。EVAL-ADXL358BZは、±10gと±20gの範囲、EVAL-ADXL358CZは±10gと±40gの範囲をサポートするアナログ出力加速度センサーです。
これらの評価用ボードは既存のシステムにおけるADXL358の評価に最適です。これらの評価用ボードは剛性があり小型サイズであるため、システムと加速度計測の両方に対してボードの影響が最小になります。
ADXL358の詳細については、ADXL358のデータシートを参照してください。これらの評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADXL358のデータシートを参照してください。
EVAL-ADXL358ZにはEVAL-ADXL358BZおよびEVALADXL358CZのレイアウトが適用されることに注意してください。