製品概要

機能と利点

  • 6 個のビデオ入力ポートでシングルエンド CVBS、差動 CVBS、S ビデオ(Y/C)、コンポーネント(YPbPr)に対応
  • MIPI CSI-2 Tx 出力

製品概要

EVAL-ADV7281AMEBZ 評価用キットは、アナログ・デバイセズによる ADV7281A-M ビデオ・デコーダ評価用プラットフォームです。EVAL-ADV7281AMEBZ 評価用キットには EVAL-ADV7281AMEBZ 評価用ボードと必要なペリフェラルがすべて含まれています。

このユーザー・ガイドでは EVAL-ADV7281AMEBZ 評価用ボードのハードウェアと、この評価用ボードを使用するために必要なソフトウェアの詳細をまとめています。

EVAL-ADV7281AMEBZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて ADV7281A-M データシートと ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A デバイス・マニュアルを参照してください。

EngineerZone にアクセスすると ADV7281A-M の追加情報を確認できます。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-ADV7281AMEBZ 評価用ボード
  • 7.5 V 電源ブロック
  • USB ケーブル

ソフトウェア

設計ツール

ZIP
18.25 K
ADV7281A-M Evaluation Board Script Files
ADV7281A-M Evaluation Board Script Files and XMLs