製品概要

機能と利点

  • ADuM36xNデジタル・アイソレータ・ファミリの性能評価を簡素化
  • 16ピンQSOPパッケージ内の他の6チャンネルiCoupler®デジタル・アイソレータの評価をサポート
  • コンパクトで構成が容易、ブレッドボード/プロトタイプ・ボードで迅速に評価できるように最適化
  • すべての信号の測定用に適合可能なテスト・ポイント

製品概要

EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードでは、ADuM36xN(3.0kV rms、iCouplerデジタル・アイソレータ・ファミリ)の性能を簡単かつ効率的に評価できます。また、EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードは、未実装のU1、U3、U4によって他の複数の16ピンQSOP iCouplerデジタル・アイソレータも評価できます。U1、U3、U4は、サポートされているデバイスの評価に適したJEDEC規格の複数の16ピンQSOPフットプリントおよび配線を備えています。

EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードでは各コンポーネント(U1~U4)間にV字形の溝があり、ユーザはPCBをいくつかの部分に分割して、選択した特定のデバイスをブレッドボードや同様なプロトタイピング・ボード上で簡単に検査できます。

電源と入出力ピンはピン・ヘッダー・コネクタに直接接続するか、プロトタイピング・ボードに接続できます。

EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードは、通常のプリント基板(PCB)設計方式に従い、絶縁バリアの両側にグラウンド・プレーンを備えています。その他の電磁干渉(EMI)またはノイズ緩和のための設計機能は、このボードには含まれていません。

テスト対象デバイス(DUT)の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADuM362Nのデータシートに記載されています。EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADuM362Nのデータシートを参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • オシロスコープ
  • 信号発生器
  • 2.25V~5.5Vの電源
  • ブレッドボード/プロトタイプ・ボード