製品概要
製品概要
ADuCM342は、高性能デュアルΣ-Δ A/Dコンバータ(ADC)を中心に、32ビットARM Cortex™-M3プロセッサ、およびフラッシュ/EEメモリを1つのチップ上に搭載した完全統合型、8kSPSデータ・アクイジション・システムです。
ADuCM342は、12Vのオートモーティブ・アプリケーションにおけるバッテリ監視用の完全なシステム・ソリューションです。ADuCM342は、必要な機能をすべて統合化して、広範囲の動作条件にわたってバッテリ電流、電圧、温度などの12Vバッテリパラメータを正確かつインテリジェントに監視、処理、および診断します。ADuCM342は、128kBのプログラム・フラッシュを搭載しています。
EVAL-ADuCM342EBZ開発システムは、ADuCM342をサポートしており、ADuCM342シリコンの評価に柔軟なプラットフォームを提供します。EVAL-ADuCM342EBZ開発システムでは、32ピンLFCSPソケットにより、デバイスを素早く着脱できます。また、迅速な測定セットアップを可能にするために必要な接続も提供します。デバッグと簡単なコード開発を支援するために、アプリケーション・ボードにはスイッチとLEDが用意されています。各ペリフェラルの主な機能とその設定方法の例を示すサンプル・コード・プロジェクトも提供されています。
ADuCM342の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADuCM342のデータシートに記載されています。EVAL-ADuCM342EBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADuCM342のデータシートを参照してください。
対象となる製品
パッケージの内容
- 最小限の外付け部品でデバイスの性能評価を容易にするEVAL-ADuCM342EBZ評価用ボード
- アナログ・デバイセズ製J-Link OBエミュレータ(USB-SWD/UARTEMUZ)
- USBケーブル
関連資料
-
ADUCM342 CMSIS Pack2023/03/22PACK399 K
-
ADuCM342 Hardware Reference Manual (Rev. 0)2023/03/22PDF1 M
-
UG-2100: EVAL-ADuCM342EBZ Development System Getting Started Tutorial (Rev. 0)2023/03/22PDF906 K