製品概要

機能と利点

  • Analog Devices, Inc.、ADSP1802SHARCプロセッサ
    • コア性能:最大400MHz
    • 88ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)
    • CLKIN発振器/水晶発振子:25MHz
    • オンチップメモリ
      • L1オン・チップRAM:5Mb
      • L2 RAM:8Mb
  • 128Mb SPIフラッシュ・メモリ
  • アナログオーディオインターフェース
    • アナログ・デバイスAD1939オーディオ・コーデック
    • 8チャンネルのステレオ出力用3.5mmジャック × 8
    • 4チャンネルのステレオ出力用3.5mmジャック × 4
    • 48kHz、96kHz、192kHzのサンプルレートで、TDMおよびI2Sモードで8つのDACと4つのADCをすべてサポート
  • デジタルオーディオインターフェース(S/PDIF)
    • RCA(Radio Corporation of America)フォノ・ジャック出力
    • RCAフォノジャック入力
  • 温度モニタ内蔵
  • UART
  • 13個のLED
  • 5つのプッシュ・ボタン
  • JTAGインサーキット・エミュレータ(ICE)14ピン・ヘッダー

製品概要

このユーザ・ガイドでは、EVALADSP1802EBZ評価用ボードの設計とセットアップについて説明します。この評価用ボードは、ジャンパとスイッチを使用して、すべてのデジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)とデジタル・ペリフェラル・インターフェース(DPI)の入力/出力を提供します。この評価用ボードは、 CrossCore Embedded Studio(CCES)環境と組み合わせて使用するよう設計されており、ADSP1802プロセッサの諸機能をテストでき、ICE-1000/ICE-2000エミュレータを介してEVAL-ADSP1802EBZとインターフェースします。EVAL-ADSP1802EBZは、アダプタまたは5V電源で電源を供給できます。これらの電源はいずれも、EVAL-ADSP1802EBZに必要な電圧に調整されます。EVAL-ADSP1802EBZには、4つのアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)入力チャンネルと、8つのデジタル・アナログ・コンバータ(DAC)出力チャンネルが含まれています。コア・クロックは、25MHzの発振器、水晶発振子、または外部CLKによって供給できます。

対象となる製品

はじめに

  • EVAL-ADSP1802EBZ評価用ボード
  • 5Vアダプタ電源