製品概要
製品概要
はじめに
ADRV904xファミリ評価用システムを使用すると、ハードウェアやソフトウェアを独自に開発しなくてもADRV904xデバイスを評価できます。このシステムは、ADRV904xカスタマ評価用(CE)ボードとADS10-V1EBZマザーボードで構成され、これら両方で使用する壁面アダプタ電源が付属しています。この評価用ソフトウェアでは、アナログ・デバイセズが開発し、ADRV904x固有のボード・プラグインによって拡張されたACE(分析、制御、評価)ソフトウェアを使用します。このプラグインをWindowsホストPC上のACEで実行すると、イーサネットを介してADS10-V1EBZマザーボードと通信できます。ADRV904xデバイスを制御したり、このデバイスと通信したりする際、ADS10-V1EBZは、アプリケーション(ADRV904xコマンド・サーバー)を実行するベースバンド・プロセッサとして機能します。
このドキュメントは、ACE用のADRV9040ボード・プラグインに組み込まれているADRV904xコンフィギュレータのクイック・スタートアップ・ガイドとしてもお使いいただけます。ADRV904xコンフィギュレータを使用すると、ADRV904xデバイスの様々な構成を検討して、目的のユースケース構成を見つけることができます。ADRV904xコンフィギュレータでは、選択した構成について、レシーバ(Rx)、トランスミッタ(Tx)、オブザベーション・レシーバ(ORx)データパスの周波数応答の概要も得られます。
このユーザ・ガイドでは、ADRV904x評価用ソフトウェアのインストール、既存のユースケースのプログラム、およびADRV904xのトランスミッタ、レシーバ、オブザベーション・レシーバのデータパスの評価に必要な手順を詳しく説明します。このユーザ・ガイドのコンフィギュレータに関するセクションでは、新しいユースケースを生成し、それに対応するADRV904xのデータパス構成とフィルタ・グラフを表示できます。このドキュメントは、コンフィギュレータの開発が進み、ツールに新しい機能が追加されるにつれて更新されることに注意してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- ADRV904X-LB/PCBZ低帯域マッチ - 600MHz~2800MHz、ADRV904X-MB/PCBZ中帯域マッチ - 1.8GHz~4.8GHz、またはADRV904X-HB/PCBZ高帯域マッチ - 4.5GHz~6GHz無線カード(FMCコネクタ付き)(x1)
- 12Vウォール・コネクタ電源ケーブル(1本)
注:このパッケージには、動作に必要なADS10-V1EBZマザーボード(別売)は含まれていません。WindowsベースのACE GUIを使用してADRV904X-XX/PCBZ EVBを起動できるよう、ADS10 EVBキット(TRX)には32GB microSDカードが2枚含まれていますので、いずれか1枚を使用してください。
関連資料
-
SDR Integrated Transceiver Design Resources2024/07/16
-
UG-2229: ADRV904x Evaluation System User Guide (Rev. 0)2024/07/16PDF23M
-
AN-2596: ADRV904x CLGC Application Note2024/11/19