製品概要

機能と利点

  • ADRF5715用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • キャリブレーション用の追加のスルー・ライン

製品概要

ADRF5715は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された、16dBの減衰制御範囲を備えた1ビット・デジタル・アッテネータです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5715の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5715-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を上に示します。

ADRF5715の詳細については、ADRF5715のデータシートを参照してください。ADRF5715-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5715のデータシートも参照してください。

対象となる製品

推奨システム動作環境

  • DC電源
  • ネットワーク・アナライザ