製品概要
機能と利点
- ADRF5549用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への容易な接続
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5549は、デュアル・チャンネル・レシーバー集積のフロント・エンドで、時分割複信(TDD)ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に最適です。ADRF5549には、各チャンネル上に高出力スイッチと2段低ノイズ・アンプ(LNA)が構成されています。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5549の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5549-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。
ADRF5549とADRF5545Aは、異なる周波数帯域をカバーし、同じ評価用プリント回路基板(PCB)を使用する、ピン互換レシーバー・フロント・エンドです。ただし、ADRF5545Aには外付けマッチング部品がいくつか必要です(詳細については、UG-1589を参照してください)。
ADRF5549データシートには、ADRF5549の全仕様が記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5549のデータシートを参照してください。