製品概要

製品概要

ADRF5547は、デュアル・チャンネル、無線周波数(RF)集積のフロント・エンドで、時分割複信(TDD)ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に最適です。ADRF5547は、各チャンネル上に高出力スイッチと2段低ノイズ・アンプが構成されたマルチチップ・デバイスです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5547の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5547評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。

ADRF5547のすべての仕様は、www.analog.comで入手できるADRF5547のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5547のデータシートを参照してください。

対象となる製品