製品概要

機能と利点

  • ADRF5545A用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • 2.6GHzおよび3.6GHzのマッチング・ネットワーク
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品概要

ADRF5545Aは、デュアル・チャンネル、無線周波数(RF)集積のフロント・エンドで、時分割複信(TDD)ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に最適です。ADRF5545Aは、各チャンネル上に高出力スイッチと2段低ノイズ・アンプが構成されたマルチチップ・デバイスです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5545Aの機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5545A-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。

ADRF5545Aのすべての仕様は、www.analog.comで入手できるADRF5545Aのデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5545Aのデータシートを参照してください。

対象となる製品

推奨システム動作環境

必要な装置
  • DC電源
  • シグナル・ジェネレータ
  • スペクトラム・アナライザ
  • ネットワーク・アナライザ