製品概要
機能と利点
製品概要
ADRF5534は、時分割複信(TDD)アプリケーション用に設計された統合型RFフロント・エンド・マルチチップ・モジュールです。このデバイスは3.1GHz~4.2GHzの範囲で動作します。LNAと高出力シリコンSPDTスイッチを備えた構成となっています。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5534の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5534-EVALZについて説明します。ADRF5534-EVALZの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。
このデバイスの詳細については、ADRF5534のデータシートを参照してください。ADRF5534-EVALZを使用する際は、必ずADRF5534のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
関連資料
-
UG-2098: Evaluating the ADRF5534, 3.1 GHz to 4.2 GHz, Receiver Front End (Rev. 0)2023/03/06PDF364 K
-
ADRF5534 Gerber Files2023/03/06PDF364 K