製品概要

機能と利点

  • ADRF5515用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品概要

ADRF5515は、デュアル・チャンネル・レシーバー集積のフロント・エンドで、時分割複信(TDD)ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に最適です。ADRF5515には、各チャンネル上に高出力スイッチと2段低ノイズ・アンプ(LNA)が構成されています。

ユーザ・ガイドでは、ADRF5515の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5515-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。

ADRF5515データシートには、ADRF5515の全仕様が記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5515のデータシートを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • DC電源
  • 信号発生器
  • スペクトラム・アナライザ
  • ネットワーク・アナライザ