製品概要

機能と利点

  • ADRF5301用のフル機能評価用ボード
  • 試験装置への簡単な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ラインを内蔵

製品概要

ADRF5301-EVALZは、ADRF5301の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5301は、周波数範囲37GHz~49GHzのシリコンSPDT反射スイッチです。ADRF5301-EVALZ(図1を参照)には、2.4mmコネクタが搭載されています。

詳細については、ADRF5301のデータシートを参照してください。ADRF5301-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5301のデータシートも参照してください。

はじめに

必要な装置

  • DC電源
  • ネットワークおよびスペクトラム・アナライザ