製品概要

機能と利点

  • ADRF5300デバイスと外部コンポーネントを含む
  • RFコネクタ
  • テスト装置への簡単な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ラインを内蔵

製品概要

ADRF5300-EVALZは、ADRF5300の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5300は、周波数範囲24GHz~32GHzのシリコン製SPDT反射スイッチです。ADRF5300-EVALZ(図1を参照)には、2.4mm Hiroseコネクタが搭載されています。

ADRF5300の詳細については、ADRF5300のデータシートを参照してください。ADRF5300-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • DC電源
  • ネットワークおよびスペクトラム・アナライザ
  • 信号発生器