製品概要
機能と利点
- ADRF5142用のフル機能評価用ボード
- 試験装置への容易な接続
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5142は、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5142の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5142-EVALZ評価用ボードについて説明します。図1に評価用ボードを示します。
ADRF5142の全仕様はデータシートに記載されています。ADRF5142-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5142のデータシートも参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
はじめに
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ