製品概要
機能と利点
製品概要
ADRF5141は、シリコン・プロセスで製造された、リミッタ搭載の送受信スイッチです。
ユーザ・ガイドでは、ADRF5141の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5141-EVALZ評価用ボードについて説明します。ADRF5141は、ADRF5144とピン互換性があります。この評価用ボードの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。
ADRF5141のデータシートには、ADRF5141の全仕様が記載されています。ADRF5141-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5141のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
DC電源
ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
ADRF5141 Gerber File2023/09/18ZIP100 K