製品概要
機能と利点
製品概要
ADRF5049は、シリコン・プロセスで製造された無反射SP4Tスイッチです。
ユーザ・ガイドでは、ADRF5049の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5049-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。
ADRF5049 ICはADRF5042ベア評価用ボードに搭載されていますが、アセンブリ全体はADRF5049-EVALZとなりますのでご注意ください。
ADRF5049のデータシートには、ADRF5049の全仕様が記載されています。ADRF5049-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5049のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
関連資料
-
ADRF5049 Gerber Files2023/02/27ZIP329 K