製品概要
機能と利点
- ADRF5043デバイスとアプリケーション用回路を搭載
- 2.4mm RFコネクタ
- 電源および制御用のDCテスト・ポイント、キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5043-EVALZ(図1を参照)は、ADRF5043の機能と性能を評価できるように設計されています。ADRF5043は、9kHz~44GHzで動作する、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスを使って製造された無反射のSP4Tスイッチです。ADRF5043-EVALZ評価用ボードはADRF5042-EVALZと表記されています。ADRF5042およびADRF5043の両方で同じプリント回路基板(PCB)が使用されています。</p?
ADRF5043の詳細については、ADRF5043のデータシートを参照してください。ADRF5043-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
ADRF5042/ADRF5043 Gerber File2020/07/17ZIP357 K