製品概要

製品概要

ADRF5040-EVALZ は、RO4350 を基本としたフル実装の 4 層の評価用ボードです。+3.3 V と -3.3 V の 2 つの電源を VDD テスト・ポイントと VSS テスト・ポイントにそれぞれ適用し、グラウンド基準を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。

スイッチの状態を選択する 2 つの 0 V/+3.3 V 制御電圧が V1 テスト・ポイントおよび V2 テスト・ポイントに印加されます。RF 入力信号は、RFC と記載されている PC マウント SMA RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1、RF2、RF3、RF4 と記載されている PC マウント SMA RF コネクタで測定できます。

関連資料