製品概要

製品概要

ADRF5024-EVALZ は、4 層、62ミル厚のRO4003 PCB材料を使用したフル実装、 コネクタ付きの評価用ボードです。

通常の動作をさせるには、+3.3V と -3.3Vの 2つの電源をそれぞれVDDテスト・ポイント と VSSテスト・ポイントに 供給し、それらのグランド電圧をGNDテスト・ポイントに接続する必要があります。

RFC-RF1 とRFC-RF2間のスイッチ状態を選ぶためには、制御用入力電圧(0V 又は +3.3V)をCTRLテスト・ポイントに印加する必要があります。

RF 入力信号は、RFC と記載されているエンド起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます、そしてRF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されている エンド起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。

関連資料