製品概要

機能と利点

  • ADRF5023のフル機能評価用ボード
  • 試験装置への容易な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ライン
  • 製品概要

    ADRF5023は、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。

    このユーザ・ガイドでは、ADRF5023の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5023-EVALZ評価用ボードについて説明します。

    ADRF5023のデータシートには、ADRF5023の全仕様が記載されています。ADRF5023-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5023のデータシートを参照してください。

    対象となる製品

    はじめに

    必要な装置

  • DC電源
  • ネットワーク・アナライザ