製品概要
製品概要
ADRF5020-EVALZ は、RO4003 を基本としたフル実装の 4 層の評価用ボードです。通常動作では、+3.3 V と -2.5 V の 2 つの電源電圧を VDD と VSS と記載されている DC テスト・ポイントにそれぞれ接続し、グラウンド電圧を GND と記載されている DC テスト・ポイントに印加する必要があります。
スイッチの状態を選択する 2 つの 0 V/+3.3 V 制御電圧が EN および CTRL と記載されているテスト・ポイントに印加されます。RF 入力信号は、RFC と記載されている エッジ起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されている エッジ起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
ADRF5020/ADRF5021 Gerber Files2021/05/05ZIP768 K