製品概要

機能と利点

  • 持ち運びしやすくパワーアップが容易な「ポケット・キャリブレータ」スタイル
  • エッジ・マウントSMAコネクタ
  • テスト装置やその他の回路へ簡単に接続可能
  • RoHS準拠

製品概要

ADR1001E-EBZでは、ADR1001(抵抗分圧器を備え、20端子LCCパッケージで提供される超安定性6.6Vシャント型電圧リファレンス)を評価できます。

電源が絶縁型であることは、リファレンス出力が実質的にフロート状態になっており、グラウンド・ループの可能性が取り除かれていることを意味します。絶縁は1MΩの抵抗器によってのみブリッジされます。電源はUSB-Cケーブル経由で供給できるほか、VUSBに5Vを印加することも、VPREまたはV+のレギュレータ出力に対して逆方向に電流を流すこともできます。超安定性の6.6V出力は分割され、高い精度で5Vにトリムされ、バナナ・ジャックとエッジ・マウントSMAコネクタの両方に配線されます。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • USB-C対応の充電器/電源またはベンチトップ・ラボ電源
  • 複数の桁数を持つデジタル・マルチメータ(DMM)(HP3458やKeithley 2001など)
  • バナナ・プラグ・ケーブル(2本)またはSMAから計器に接続可能なケーブル(1本)