製品概要

機能と利点

  • リファレンス・ループとヒーター・ループの両方の完全なアプリケーション回路を実装
  • ADR1000の上部カバーと下部カバーを装着
  • VPG薄膜抵抗器の上部カバーと下部カバーを装着
  • パネルに取り付けられたバナナプラグは、標準の0.75"センター
  • 標準の0.75"バナナセンターは、HP3458または標準のデュアル・ケーブルに直接接続
  • 低熱用のテルル銅メス・バナナ・ジャックが装着
  • RoHS準拠

製品概要

ADR1000H-EBZを使用すると、8ピンTO-99パッケージに収められた超安定6.6Vシャント電圧リファレンスであるADR1000AHZを評価できます。

DUTは、PCBの扇形の切り欠きの中心にあり、PCBからDUTへの機械的結合を弱めるように設計されています(温度と湿度には効果的ですが、たわみには効果がありません)。PCBには、ヒーター・トランジスタから制御回路への熱の結合、およびDUTと抵抗の間の熱の結合を防ぐための熱「バッフル」(スロット)もあります。ヒーター温度は、旧LTZ1000と同様に、標準の13k:1k分圧器によって設定されます。ただし、ADR1000は、分圧器に印加されるADR1000の電圧がわずかに低いため、LTZ1000(70C)よりも約5度高い温度(75C)で動作します。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • 12V〜18V(公称15V)に対応したベンチトップラボ電源
  • いくつかの桁のDMM(HP3458やKeithley 2001など)
  • 2本のバナナプラグケーブル、または1本のデュアルケーブル
  • Guard付きメーター用の追加ケーブル1本、またはPomona1167-18を使用